ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

クランプオンパワーロガー PW3360-91

通常単価(税別)
191,713
税込単価
210,884
通常出荷日:9日目

電流センサも含めたセット品。(内容1:クランプオンパワーロガーPW3360-10×1台、2:クランプオ...

詳細を確認

型番:

PW3360-91
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PW3360-91の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
直流/交流
交流
単相/三相
単相 / 三相
最大入力電圧(V)
780
最大入力電流(A)
5000
サンプリング間隔
1~30秒、1~60分
測定範囲:消費電力(W)
300~9000
電源
AC100~240V、バッテリ
通信
LAN/USB
セット内容
クランプオンパワーロガーPW3360-10×1台、クランプオンセンサ9661×2本、SDメモリカード2GB Z4001×1枚、携帯用ケースC1005×1個
付属品
電源コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)

型番リスト

表示件数
型番
PW3360-91
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
191,713
( 210,884 )
9日目

詳細情報

基本情報

電流センサも含めたセット品。(内容1:クランプオンパワーロガーPW3360-10×1台、2:クランプオンセンサ9661×2本、3:SDメモリカード2GB Z4001×1枚、4:携帯用ケースC1005×1個)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプオンパワーロガー PW3360-91の型番PW3360-91のページです。 型番PW3360-91に関する仕様情報を記載しております。
クランプオンパワーロガー PW3360-91のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプオンパワーロガー PW3360-91
日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10
電力量モニタ&ロガー KM-D1
電源品質アナライザ
コンパクトパワーメータ
電源品質アナライザKEW6315
メーカー日置電機日置電機オムロン共立電気計器共立電気計器共立電気計器
通常価格191,713136,70849,440 -248,700 -95,600 -228,700
通常出荷日9日目6日目1日目6日目6日目6日目
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
直流/交流交流交流交流---
単相/三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相単相 / 三相
最大入力電圧(V)780780240---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト