ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

クランプオンセンサ 9661

通常単価(税別)
29,945
税込単価
32,940
通常出荷日:21日目

【特長】・電力、負荷電流測定用・商用電源ライン・インバータに対応しています

型番:

9661
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9661の仕様・寸法情報

商品区分
関連部品
種類
クランプオンセンサ

型番リスト

表示件数
型番
9661
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,945
( 32,940 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電力、負荷電流測定用
・商用電源ライン・インバータに対応しています

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプオンセンサ 9661の型番9661のページです。 型番9661に関する仕様情報を記載しております。
クランプオンセンサ 9661のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプオンセンサ 9661
クランプオンセンサ 9669
クランプオンセンサ 9695-02
電圧コード L1000
クランプオンリークセンサ 9675
ACカレントセンサ CT7136
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格29,94545,98815,51913,80529,94529,945
通常出荷日21日目6日目21日目21日目21日目6日目
商品区分関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
種類クランプオンセンサクランプオンセンサクランプオンセンサ電圧コードクランプオンリークセンサACカレントセンサ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電力計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト