ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

温湿度センサ LR9501

通常単価(税別)
14,716
税込単価
16,188
通常出荷日:21日目

LR5001用温湿度センサ。【仕様】・温度範囲:-40~85℃・湿度範囲:0~100%rh

詳細を確認

型番:

LR9501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LR9501の仕様・寸法情報

商品区分
テストリード・プローブ関連
種類詳細
温湿度センサ

型番リスト

表示件数
型番
LR9501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,716
( 16,188 )
21日目

詳細情報

基本情報

LR5001用温湿度センサ。
【仕様】
・温度範囲:-40~85℃
・湿度範囲:0~100%rh

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温湿度センサ LR9501の型番LR9501のページです。 型番LR9501に関する仕様情報を記載しております。
温湿度センサ LR9501のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温湿度センサ LR9501
温湿度センサ Z2010
ACアダプタ Z1005
メモリハイロガー LR8431
ワイヤレスクランプロガー LR8513
パルスロガー LR5061
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格14,71626,82914,716132,04259,75633,536
通常出荷日21日目21日目21日目2日目21日目6日目
商品区分テストリード・プローブ関連テストリード・プローブ関連その他関連部品データロガーデータロガーデータロガー
種類詳細温湿度センサ温湿度センサACアダプタ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト