ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

ワイヤレスクランプロガー LR8513

通常単価(税別)
54,959
税込単価
60,455
通常出荷日:21日目

多様なデータを無線で楽々収集、クランプで簡単に負荷電流/漏れ電流記録。

  • 本体にクランプセンサは付属しておりません。

型番:

LR8513
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LR8513の仕様・寸法情報

商品区分
データロガー
測定対象(標準対応)
電流
入力チャネル数(ch)
2
記録間隔
0.5秒~30秒、1分~60分、14切替
通信機能
Bluetooth
電源
AC100~240V、単3乾電池×2、外部電源DC5~13.5V
付属品
CD-R×1(取扱説明書、ロガーユーティリティ、ワイヤレスロガーコレクタ)、測定ガイド×1、電波使用上の注意×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LR8513
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,959
( 60,455 )
21日目

詳細情報

基本情報

多様なデータを無線で楽々収集、クランプで簡単に負荷電流/漏れ電流記録。

ご注意

  • 本体にクランプセンサは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスクランプロガー LR8513の型番LR8513のページです。 型番LR8513に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレスクランプロガー LR8513のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスクランプロガー LR8513
メモリハイロガー LR8431
ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515
ブルートゥース(R)対応データロガー
電圧4chデータロガー MCR-4V
パルスロガー LR5061
メーカー日置電機日置電機日置電機T&DT&D日置電機
通常価格54,959132,04260,85116,00042,00033,536
通常出荷日21日目2日目21日目8日目在庫品1日目6日目
商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
測定対象(標準対応)電流電圧 / パルス数電圧 / 温度-電圧電圧 / パルス数
入力チャネル数(ch)210214-
記録間隔0.5秒~30秒、1分~60分、14切替10ミリ秒~60分(19段階)0.1秒~30秒、1分~60分、16切替1秒~60分(15段階)2ミリ秒~60分(23段階)1~30秒、1~60分、1日、16設定
通信機能BluetoothUSBBluetoothBluetoothUSB赤外線
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト