17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

パルスロガー LR5061

通常単価(税別)
33,536特別価格
税込単価
36,890特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

【特長】・ノイズフィルタでカウントミスを防止・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ・一目で分...

詳細を確認

型番:

LR5061
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LR5061の仕様・寸法情報

商品区分
データロガー
測定対象(標準対応)
電圧 / パルス数
記録間隔
1~30秒、1~60分、1日、16設定
通信機能
赤外線
電源
単3乾電池×1
防水性
IP54
付属品
単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
LR5061
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,53632,630
( 35,893 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノイズフィルタでカウントミスを防止
・設置スペースを気にしない小型軽量ポケットサイズ
・一目で分かりやすい2項目表示

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パルスロガー LR5061の型番LR5061のページです。 型番LR5061に関する仕様情報を記載しております。
パルスロガー LR5061のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パルスロガー LR5061
メモリハイロガー LR8431
ワイヤレス電圧・熱電対ロガー LR8515
ワイヤレスクランプロガー LR8513
ブルートゥース(R)対応データロガー
電圧4chデータロガー MCR-4V
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機T&DT&D
通常価格33,536132,04266,15959,75616,00042,000
通常出荷日6日目2日目21日目21日目8日目在庫品1日目
商品区分データロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガーデータロガー
測定対象(標準対応)電圧 / パルス数電圧 / パルス数電圧 / 温度電流-電圧
記録間隔1~30秒、1~60分、1日、16設定10ミリ秒~60分(19段階)0.1秒~30秒、1分~60分、16切替0.5秒~30秒、1分~60分、14切替1秒~60分(15段階)2ミリ秒~60分(23段階)
通信機能赤外線USBBluetoothBluetoothBluetoothUSB
電源単3乾電池×1AC 100~240V、専用バッテリパック、外部電源 DC 10~16VAC100~240V、単3乾電池×2、外部電源DC5~13.5VAC100~240V、単3乾電池×2、外部電源DC5~13.5Vリチウム電池LS14250×1単3乾電池×2、 ACアダプタ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト