ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

ACアダプタ Z1005

通常単価(税別)
14,716
税込単価
16,188
通常出荷日:21日目

【特長】・ロガー用ACアダプタ・AC100~240V、長時間連続測定も可能に

型番:

Z1005
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z1005の仕様・寸法情報

商品区分
その他関連部品
種類詳細
ACアダプタ
適合本体
8870、MR8870、8430、LR8431、3355
-
-

型番リスト

表示件数
型番
Z1005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,716
( 16,188 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロガー用ACアダプタ
・AC100~240V、長時間連続測定も可能に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACアダプタ Z1005の型番Z1005のページです。 型番Z1005に関する仕様情報を記載しております。
ACアダプタ Z1005のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACアダプタ Z1005
温湿度センサ Z2010
バッテリパック
記録紙
温湿度センサ LR9501
携帯用ケース 9782
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格14,71626,82915,46616,60914,71617,890
通常出荷日21日目21日目6日目6日目21日目6日目
商品区分その他関連部品テストリード・プローブ関連その他関連部品その他関連部品テストリード・プローブ関連その他関連部品
種類詳細ACアダプタ温湿度センサ--温湿度センサ-
適合本体8870、MR8870、8430、LR8431、3355-メモリハイコーダ8870、MR8870、メモリハイロガー8430、LR8431、熱流ロガーLR84323195、3620、8710、8801、8802、8803、8810、8811、8812、8813、8815、8830、8831、8832、8833、8834、8835、8835-01、8851、8852、8853-MR8870、8870、SS7012DC、LR8431、8430

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト