ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

4端子プローブ L2000

通常単価(税別)
135,123120,205
税込単価
148,635132,226
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:6日目

ケーブル長1m、DC~8MHz、50Ω、測定可能端子直径:0.3~5mm。

型番:

L2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L2000の仕様・寸法情報

商品区分
関連部品
種類詳細
4端子プローブ

型番リスト

表示件数
型番
L2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
135,123120,205
( 132,226 )
6日目

詳細情報

基本情報

ケーブル長1m、DC~8MHz、50Ω、測定可能端子直径:0.3~5mm。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4端子プローブ L2000の型番L2000のページです。 型番L2000に関する仕様情報を記載しております。
4端子プローブ L2000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4端子プローブ L2000
任意波形ファンクション・ジェネレータ XDG2000シリーズ
任意波形 ファンクション・ジェネレータ SDG2000Xシリーズ
ファンクションジェネレータ AFG-3000シリーズ
ファンクションジェネレータ AFG1022/AFG1062
ファンクションジェネレータ AWGシリーズ
メーカー日置電機OWONSIGLENTテクシオ・テクノロジーテクトロニクスアズワン
通常価格135,12353,105 -74,444 -243,523173,196 -46,089 -
通常出荷日6日目8日目8日目4日目3日目1日目
商品区分関連部品本体本体本体本体本体
種類詳細4端子プローブ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

信号源・ファンクションジェネレータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト