ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 21日以内

温度センサ Z2001

通常単価(税別)
10,5419,817
税込単価
11,59510,799
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:21日目

【特長】・1.75m、サーミスタ・RM3545シリーズには標準付属しています・RM3544シリーズはオ...

詳細を確認

型番:

Z2001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Z2001の仕様・寸法情報

商品区分
その他関連部品
種類詳細
温度センサ
対応機種
RM3545、RM3544
-
-

型番リスト

表示件数
型番
Z2001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,5419,817
( 10,799 )
21日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1.75m、サーミスタ
・RM3545シリーズには標準付属しています
・RM3544シリーズはオプションです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

温度センサ Z2001の型番Z2001のページです。 型番Z2001に関する仕様情報を記載しております。
温度センサ Z2001のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
温度センサ Z2001
マルチプレクサユニット Z3003
クリップ形リード L2101
日置(HIOKI) スイッチ付きリードセット L9788-11
ピン形リード 9465-10
クリップ形リード
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格10,541123,65819,3779,68330,65810,009 -
通常出荷日21日目9日目21日目6日目6日目6日目
商品区分その他関連部品その他関連部品テストリード・プローブテストリード・プローブテストリード・プローブテストリード・プローブ
種類詳細温度センサマルチプレクサユニット--BT3554、BT3554-01、BT3554-11、BT3554-50、BT3554-51、BT3554-52、BT3554-91、RM3548-
対応機種RM3545、RM3544RM3545-02RM3544、RM3545IR4000シリーズ、IR4050シリーズ、FT4310-SM7110、SM7120、SM7420

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト