ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ACクランプメータ CM3289

通常単価(税別)
15,323
税込単価
16,855
通常出荷日:6日目

薄くて強いクランプメータ、さらに狭い配線もサクッとクランプ。

型番:

CM3289
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CM3289の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
測定項目
交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)
42~1000
測定範囲:交流電圧(V)
4.2~600
測定範囲:直流電圧(V)
0.42~600
測定範囲:抵抗(Ω)
420~42M
測定可能周波数帯域(Hz)
40~1000
測定可能導体最大径(mm)
33
整流方式
真の実効値整流方式
通信機能
なし
電源
CR2032×1
付属品
携帯用ケース9398×1、テストリードL9208×1、コイン型リチウム電池CR2032(本体内蔵、モニター用)×1、取扱説明書×1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CM3289
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,323
( 16,855 )
6日目

詳細情報

基本情報

薄くて強いクランプメータ、さらに狭い配線もサクッとクランプ。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACクランプメータ CM3289の型番CM3289のページです。 型番CM3289に関する仕様情報を記載しております。
ACクランプメータ CM3289のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ACクランプメータ CM3289
ACクランプメータ CM3289 書類3点付
AC/DCクランプメータ
ACクランプメータ(交流電流測定用)
2127R ACクランプメータ
AC/DCクランプメータ(交流・直流電流測定用)
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機共立電気計器日置電機
通常価格15,32322,00055,66038,720 -15,57745,979 -
通常出荷日6日目7日目4日目1日目〜2日目1日目〜
商品区分本体本体本体本体本体本体
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定項目交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗交流電流 / 直流電流 / 交流電圧 / 直流電圧 / 抵抗
測定範囲:交流電流(A)42~100042.00/420.0/1000200020000~1000600
測定範囲:交流電圧(V)4.2~6004.200/42.00/420.0/600100010000~6001000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト