ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

デジタルマルチメータ スタンダードモデル DT4256

通常単価(税別)
22,936
税込単価
25,230
通常出荷日:6日目

【特長】・多機能搭載のデジタルマルチメータ・電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ

型番:

DT4256
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DT4256の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
CE
あり
測定範囲:直流電圧(V)
0.6~1000
測定範囲:交流電圧(V)
6~1000
測定範囲:直流電流(A)
0.06~10
測定範囲:交流電流(A)
0.6~10
測定範囲:抵抗(Ω)
600~60M
測定範囲:容量(F)
1μ~10m
測定範囲:周波数(Hz)
99.99~99.99k
検電機能
あり
データホールド
あり
省電力機能
オートパワーセーブ
リラティブ機能
あり
バーグラフ表示
あり
最大最小平均表示
あり
測定データ転送機能
あり(オプション必要)
付属品
テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DT4256
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,936
( 25,230 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多機能搭載のデジタルマルチメータ
・電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメータ スタンダードモデル DT4256の型番DT4256のページです。 型番DT4256に関する仕様情報を記載しております。
デジタルマルチメータ スタンダードモデル DT4256のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルマルチメータ スタンダードモデル DT4256
デジタルマルチメータ スタンダードモデル DT4253
デジタルマルチメータ ハイエンドモデル DT4282
日置電機 デジタルマルチメータ DT4261/DT4261-90
6・1/2桁デジタルマルチメータ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
GDM-906X デュアル表示 デジタルマルチメータ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
メーカー日置電機日置電機日置電機アズワンテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジー
通常価格22,93624,83654,62132,682 -132,635148,999 -
通常出荷日6日目6日目6日目8日目〜20日目20日目
アナログ/デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
商品区分本体本体本体本体本体本体
測定項目直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
CEありありなしなしありあり
測定範囲:直流電圧(V)0.6~10000.6~10000.06~1000600.0m~10000~10000~1000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト