ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

クランプオンプローブ 9010-50

通常単価(税別)
19,159
税込単価
21,075
通常出荷日:6日目

【特長】・低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に・最適な電流レンジが選べる6レンジ構成・デジタルマ...

詳細を確認

型番:

9010-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9010-50の仕様・寸法情報

商品区分
テスタ・マルチメータ用オプション
種類詳細
クランプオンプローブ
付属品
取扱説明書×1
-
-

型番リスト

表示件数
型番
9010-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,159
( 21,075 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・低価格、記録計などと組合わせてレベル観測に
・最適な電流レンジが選べる6レンジ構成
・デジタルマルチメータに接続できるACクランプセンサ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプオンプローブ 9010-50の型番9010-50のページです。 型番9010-50に関する仕様情報を記載しております。
クランプオンプローブ 9010-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプオンプローブ 9010-50
デジタルマルチメータ スタンダードモデル DT4256
デジタルマルチメータ スタンダードモデル DT4253
日置(HIOKI) ハイテスタ 3030-10
デジタルマルチメータ ハイエンドモデル DT4282
日置(HIOKI) デジタルマルチメータハイエンドモデル DT4281
メーカー日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機日置電機
通常価格19,15923,75725,73212,05359,39153,459
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品区分テスタ・マルチメータ用オプション本体本体本体本体本体
種類詳細クランプオンプローブ-----
付属品取扱説明書×1テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4テストリードL9207-30 ×1, スペアヒューズ ×1, 単3形マンガン乾電池 (R6P) ×2, 取扱説明書 ×1, 携帯用ケース 9390 ×1テストリードL9207-10×1、取扱説明書×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4テストリードL9207-10 ×1, 取扱説明書 ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト