17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

放射温度計 FT3700

通常単価(税別)
17,622
税込単価
19,384
通常出荷日:6日目

【特長】・長焦点タイプ・ガンタイプで表示が見やすい・各種基本機能が充実

  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -60~550
  • 温度最小表示 (℃)
    0.1
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 付属品
    取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、携帯用ケース×1

型番:

FT3700
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FT3700の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-60~550
温度最小表示(℃)
0.1
防滴・防水機能
なし
付属品
取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、携帯用ケース×1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
FT3700
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,622
( 19,384 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長焦点タイプ
・ガンタイプで表示が見やすい
・各種基本機能が充実

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

放射温度計 FT3700の型番FT3700のページです。 型番FT3700に関する仕様情報を記載しております。
放射温度計 FT3700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放射温度計 FT3700
放射温度計 FT3701
赤外線放射温度計
防水型放射温度計
防水型放射温度計
放射温度計(中心温度計機能付)
メーカー日置電機日置電機エー・アンド・デイ佐藤計量器製作所オプテックス・エフエーテストー
通常価格17,62233,06110,28913,70020,64634,000
通常出荷日6日目6日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-60~550-60.0~760.0-60~500-60~5500~500-50~300
温度最小表示(℃)0.10.10.1/10.110.1
防滴・防水機能なしなしなし防水なしなし
付属品取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、携帯用ケース×1取扱説明書、テスト用電池、携帯用ケース----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト