ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    デジタルロバノギス E-ROBA(ロング内側ジョウ)

    通常単価(税別)
    72,495
    税込単価
    79,745
    通常出荷日:3日目

    【特長】・外側、内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です・外部出力機能付き

    • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

    型番:

    E-ROBA20BL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    E-ROBA20BLの仕様・寸法情報

    種類
    ロングジョウノギス
    表示方式
    デジタル
    最大測定長(mm)
    200
    最小読取値(mm)
    0.01
    校正証明書
    なし
    ソーラーパネル
    なし
    デプスバー
    あり
    測定データ出力端子
    あり
    データ出力機能
    外付け
    右勝手・左勝手
    右勝手
    ジョウ部先端幅
    3.3mm
    最大許容誤差 EMPE(mm)
    0.03
    最大許容誤差 SMPE(mm)
    0.05
    電源
    SR44×1
    重量(g)
    200
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    E-ROBA20BL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    72,495
    ( 79,745 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・外側、内側ジョウともに長く、狭くて深い測定箇所に最適です
    ・外部出力機能付き

    ご注意

    • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタルロバノギス E-ROBA(ロング内側ジョウ)の型番E-ROBA20BLのページです。 型番E-ROBA20BLに関する仕様情報を記載しております。
    デジタルロバノギス E-ROBA(ロング内側ジョウ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタルロバノギス E-ROBA(ロング内側ジョウ)
    インサイドノギス E-ICM-J
    長尺用丸穴ピッチノギス E-RM60B
    デジタル小径穴用丸穴ピッチノギス E-RM-S
    カノン 直読式オフセットピッチノギス E-RX30J
    直読式マルチ丸穴ピッチノギス E-RM30DX
    メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所
    通常価格72,49555,970137,07470,68788,22077,561
    通常出荷日3日目2日目3日目3日目1日目3日目
    種類ロングジョウノギスロングジョウノギス穴ピッチノギス穴ピッチノギス穴ピッチノギス穴ピッチノギス
    表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
    最大測定長(mm)200200600150300300
    最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.01
    校正証明書なしなしなしなしなしなし
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト