ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ 接続ケーブル (ケーブル長さ(m):1・2) |
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |
型番

【送信機/受信機 仕様】
| 型番 | 送信機(AX-ADCWD-T)/受信機(AX-ADCWD-R) | |
|---|---|---|
| 無線周波数 | 2,400~2,483.5MHz | |
| 変調方式 | 2,400MHz FSK/GFSK | |
| 送信距離 | 約10m以内(室内で障害物のない見通し距離) | |
| 送信機接続数 | 最大8台(1個の受信機に対して、最大8個の送信機を接続可能) | |
| ブザー音量 | 約40dB(距離10cm) | |
| 動作温湿度範囲 | 0℃~40℃、80%RH以下 (結露しないこと) | |
| 電源 | 送信機 | CR2032形リチウム電池(1個) |
| 受信機 | DC5V/300mA (コンピュータのUSBポートから供給) | |
| 電池寿命 | 送信機 | 10,000回(送信時)、約1年(保存時) |
| 寸法/質量 | 送信機 | 約25(W)×48(H)×12.5(D)mm /約12g(電池含む) |
| 受信機 | 約20(W)×76.5(H)×11.2(D)mm /約10g | |
| 材質 | ABS樹脂 | |
ワイヤレスデジタルノギス本体AD-5767-150用の送信機・受信機です。
基本セットに送信機や受信機を追加したい場合などにお選びください。
【仕様】
・無線周波数:2400~2483.5MHz
・送信距離:約10m以内(室内で障害物のない見通し距離)
・送信機接続数:最大8台(1台の受信機に対して最大8台の送信機を接続可能)
・電源(送信機):CR2032×1
・電源(受信機):コンピュータのUSBポートから給電
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ニューストロング
マグネットベース
4.4通常価格(税別):1,876円

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):287円~

ミツトヨ
215シリーズ コンパレータスタンド BS
5通常価格(税別):53,784円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
マグネットホルダ台 SB
4.5通常価格(税別):2,453円~

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー
4.5通常価格(税別):14,220円~

オーツカ光学
LED照明拡大鏡 フリーアーム式 SKKL-Fシリーズ
4.5通常価格(税別):37,279円~