17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHM-A(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
6,67415,714
税込単価
7,34117,285
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです【用途】・位置決めに

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ステム形状

先端形状

JANコード

最小発注数量
ストレート、クランプ付き
平面
4946368587448
1個
ナット付き、クランプ付き
平面
4946368587455
1個
ストレート
球面(SR4)
4946368862484
1個
ナット付き、クランプ付き
球面(SR4)
4946368587479
1個
ストレート
平面
4946368862521
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,885
( 7,574 )
2日目
7,444
( 8,188 )
2日目
6,674
( 7,341 )
2日目
15,714
( 17,285 )
4日目
7,225
( 7,948 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定面は、摩耗に強い超硬合金チップ付きです
【用途】
・位置決めに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHM-A(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHM-A(ミツトヨ品番)
149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHM-A
149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) メーカー校正付
149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHM(目量(mm):アクセサリ)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格6,674-6,140 -7,22514,6434,519 -6,140 -
通常出荷日2日目〜2日目〜4日目26日目1日目〜2日目〜
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~15~15~15~15
測定範囲(mm)0~150~150~150~150~150~13
目量(mm)0.010.010.010.01アクセサリ0.01
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト