17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHT-A 超小形タイプ(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
6,1407,023
税込単価
6,7547,725
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・小形・軽量のため、機械への組み込みもスペースをとりません・測定面:材質/合金工具鋼、硬度/6...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

コードNo・符号・パーツNo

ステム形状

目盛仕様

JANコード

最小発注数量
MHT1-6.5A
ストレート
正目盛
4946368861760
1個
MHT6-6.5A
ナット付き
逆目盛
4946368861869
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,140
( 6,754 )
2日目
7,023
( 7,725 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小形・軽量のため、機械への組み込みもスペースをとりません
・測定面:材質/合金工具鋼、硬度/60HRC以上、ラップ仕上げ
・目盛部表面処理:硬質クロムメッキ
【用途】
・位置決めに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHT-A 超小形タイプ(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHT-A 超小形タイプ(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHT/MHT-A 超小形タイプ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5 超小形タイプ メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格6,140-6,140 -15,210 -6,140 -6,140 -14,044 -
通常出荷日2日目〜2日目〜26日目2日目〜2日目〜26日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~15~15~15~15
測定範囲(mm)0~6.50~6.50~50~130~130~13
目量(mm)0.010.010.020.010.010.01

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト