17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A/MHC-A/MHT-A ねじクランプ

通常単価(税別)
6,5047,768
税込単価
7,1548,545
通常出荷日:4日目

【特長】・ねじクランプによりクランプの力を向上させました・クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

ステム形状

先端形状

最大許容誤差

(μm)

最大許容誤差JMPE

(μm)

最小発注数量
0~13
MHS2-13LCA
ナット付き
平面
±2
±2
1個
0~6.5
MHT4-6.5LCA
ナット付き
球面(SR3)
±5
±5
1個
0~6.5
MHC3-6.5CLCA
ストレート
球面(SR4)
±2
±2
1個
0~6.5
MHC4-6.5CLCA
ナット付き
球面(SR4)
±2
±2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,444
( 8,188 )
4日目
7,768
( 8,545 )
4日目
6,504
( 7,154 )
4日目
7,047
( 7,752 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじクランプによりクランプの力を向上させました
・クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です
【用途】
・位置決めに

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A/MHC-A/MHT-A ねじクランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A/MHC-A/MHT-A ねじクランプ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS/MHC/MHT
149シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHM-A
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格6,504-6,140 -6,140 -5,916 -6,140 -6,634
通常出荷日4日目2日目〜2日目〜在庫品1日目2日目〜1日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~15~15~15~15
目量(mm)0.010.010.010.010.010.01
測定面材質:合金工具鋼、硬度:60HRC以上、ラップ仕上げ材質/合金工具鋼、硬度/60HRC以上、ラップ仕上げ材質:合金工具鋼、硬度:60HRC以上、ラップ仕上げ材質/超硬合金チップ、硬度/90HRA以上、ラップ仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト