17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
37,03539,105
税込単価
40,73943,016
通常出荷日:23日目

【特長】・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径など簡単...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

測定範囲

最大許容誤差JMPE

(μm)

最大許容誤差

平行度

最小発注数量
50~75mm
±3
±3μm
3μm
1個
75~100mm
±4
±4μm
4μm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,035
( 40,739 )
23日目
39,105
( 43,016 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点
・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径など簡単に正確に測定できます
・スピンドルは直進式
・定圧装置付き

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM(ミツトヨ品番)
直進式デジマチックミクロンマイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
直進式デジマチックミクロンマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
369シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-QMX
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格37,035-50,44554,67555,21569,5256,569 -
通常出荷日23日目26日目26日目26日目23日目4日目〜
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータマイクロメータヘッド
表示方式アナログデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)51~10016~2526~5016~2526~50~15
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト