ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

293シリーズ 超高精度デジマチックマイクロメータ MDH-25MC

通常単価(税別)
115,830
税込単価
127,413
通常出荷日:2日目

高精度測定のニーズに応え、0.1μm測定を可能にしたデジマチックマイクロメータです。【特長】・ミツトヨ...

詳細を確認

型番:

293-100-20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

293-100-20の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.0001(0.0005に切り替え可能)
質量(g)
405(防熱カバー付き:445)
コードNo・符号・パーツNo
MDH-25MC
JANコード
4550501353694
最大許容誤差(μm)
±0.5
使用温度範囲
5~40℃
保存温度範囲
-10~60℃
測定面寸法
Φ3.2
最大許容誤差JMPE(μm)
±0.5
平行度
0.6μm
平面度
0.3μm
測定力(N)
最小7/最大9
電源
リチウム電池CR2032
位置検出方式
電磁誘導式ABSロータリエンコーダ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
293-100-20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
115,830
( 127,413 )
2日目

詳細情報

基本情報

高精度測定のニーズに応え、0.1μm測定を可能にしたデジマチックマイクロメータです。
【特長】
・ミツトヨ独自の『分解能0.1μmのABS(絶対)ロータリセンサ』と『高精度ねじ加工技術』により、マイクロメータで最大許容誤差±0.5μmを達成。従来のマイクロータと同じ操作性で、高精度測定が可能です
・『高剛性フレーム』と『高性能定圧機構』の採用により、測定の安定性が向上
・ラチェット音により確実な作動確認と安心感が得られます
・手持ち測定時には、防熱カバー(標準付属品)を取り付けることで、手からフレームに伝わる熱を軽減し、フレームの熱膨張による誤差を軽減することができます
・ABS(絶対)ロータリセンサにより電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます
・オーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています
・最小表示量の切り替え(0.0001mm/0.0005mm)、ファンクションロック、プリセットなど、多様な測定に対応できる機能を搭載しています
・測定面は超硬合金チップ付き
・プリセット機能、ゼロセット機能(INC測長系)、ホールド機能、最小表示量切り替え機能、ファンクションロック機能、ON/OFF機能、オートパワーOFF機能、測定データ出力機能
・エラー警報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

293シリーズ 超高精度デジマチックマイクロメータ MDH-25MCの型番293-100-20のページです。 型番293-100-20に関する仕様情報を記載しております。
293シリーズ 超高精度デジマチックマイクロメータ MDH-25MCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
293シリーズ 超高精度デジマチックマイクロメータ MDH-25MC
指示マイクロメータ MC263-25IS
デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.25 mmピッチ)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHT-5 超小形タイプ メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHT/MHT-A 超小形タイプ
メーカーミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格115,83047,92414,9046,853 -15,210 -6,140 -
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目4日目26日目2日目〜
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式デジタルアナログデジタルダイヤルアナログダイヤル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~25~15~15~15
防水機能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト