17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

700シリーズ クイックミニ PK-1012APX

通常単価(税別)
14,985
税込単価
16,484
通常出荷日:4日目

【特長】・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点・軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です・小物...

詳細を確認
  • 校正証明書
    なし
  • デジタル/ダイヤル
    デジタル
  • 最大測定値 (mm)
    12
  • 目量・最小表示 (mm)
    0.01
  • 測定範囲 (mm)
    0~12
  • 測定データ出力端子
    なし
  • 測定タイプ
    外側:外径厚さ
  • JANコード
    4946368727332
  • 測定力
    2N以下
  • 最大応答速度
    無制限
  • 電池寿命
    通常の使用状態で約5年
  • 器差
    ±0.02mm(量子化誤差±1カウント含まず)
  • 電源
    ボタン形酸化銀電池SR44 No.938882 1個 標準付属(動作確認要)

型番:

PK-1012APX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PK-1012APXの仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
デジタル
最大測定値(mm)
12
目量・最小表示(mm)
0.01
測定範囲(mm)
0~12
測定データ出力端子
なし
測定タイプ
外側:外径厚さ
JANコード
4946368727332
測定力
2N以下
最大応答速度
無制限
電池寿命
通常の使用状態で約5年
器差
±0.02mm(量子化誤差±1カウント含まず)
電源
ボタン形酸化銀電池SR44 No.938882 1個 標準付属(動作確認要)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PK-1012APX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,985
( 16,484 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点
・軽く、手のひらに入るコンパクトな測定器です
・小物、薄物、細物をワンタッチで迅速に測定することができます
・電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています
・絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています
・液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプでハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます
・機能:原点セット機能、ゼロセット機能、電源オンオフ機能
・【用途】
・小物、薄物、印刷用紙の厚み測定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

700シリーズ クイックミニ PK-1012APXの型番PK-1012APXのページです。 型番PK-1012APXに関する仕様情報を記載しております。
700シリーズ クイックミニ PK-1012APXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
700シリーズ クイックミニ PK-1012APX
外側デジタル キャリパゲージ
デジタルキャリパゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付
デジタルキャリパゲージ 目量0.02mmタイプ 本体+校正文書
デジタルキャリパゲージ EDC-A125・EDC-A225
デジタルキャリパゲージ
メーカーミツトヨテクロック新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格14,98575,35424,66720,6678,87511,094
通常出荷日4日目6日目10日目10日目在庫品1日目在庫品1日目
校正証明書なしなし標準添付標準添付なしなし
デジタル/ダイヤルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定値(mm)1290101~21~5021~50101~
目量・最小表示(mm)0.010.10.10.020.020.1
測定範囲(mm)0~120~90----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルキャリパゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト