ツール用品技術窓口

7・547シリーズ シックネスゲージ パイプゲージ(校正証明書付)

通常単価(税別)
17,595
税込単価
19,355
通常出荷日:23日目

【特長】・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器・測定子、アンビル:焼入鋼製【用途】・パイプの肉厚...

詳細を確認
  • 校正証明書
    標準添付
  • デジタル/ダイヤル
    ダイヤル
  • 測定範囲 (mm)
    0~10
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 測定力 (N)
    1.4以下
  • 目盛種類
    連続目盛
  • 測定データ出力端子
    なし
  • 差込深さ (mm)
    20
  • 指示誤差 (μm)
    ±15
  • 読み取り
    シックネスゲージ用2046ABS
  • パイプの最小内径
    3.5mm
  • 仕様
    検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

ご注意

  • 測定子の交換には、ダイヤルゲージを含めた調整が必要となります。

型番:

7360A-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

7360A-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
標準添付
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
測定範囲(mm)
0~10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.4以下
目盛種類
連続目盛
測定データ出力端子
なし
差込深さ(mm)
20
指示誤差(μm)
±15
読み取り
シックネスゲージ用2046ABS
パイプの最小内径
3.5mm
仕様
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 23日以内

型番リスト

表示件数
型番
7360A-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,595
( 19,355 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質・高精度・信頼をお届けする比較測定器
・測定子、アンビル:焼入鋼製
【用途】
・パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定に

ご注意

  • 測定子の交換には、ダイヤルゲージを含めた調整が必要となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

7・547シリーズ シックネスゲージ パイプゲージ(校正証明書付)の型番7360A-KOUSEIのページです。 型番7360A-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
7・547シリーズ シックネスゲージ パイプゲージ(校正証明書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
7・547シリーズ シックネスゲージ パイプゲージ(校正証明書付)
7・547シリーズ シックネスゲージ レンズメータ(校正証明書付)
デジタルシックネスゲージ(差込み深さ大) SSS-550シリーズ
標準型デジタルシックネスゲージ SMD-565A-L
デジタルシックネスキャリパー 73746
ダイヤルレンズゲージ GL
メーカーミツトヨミツトヨテクロックテクロックシンワ測定尾崎製作所
通常価格17,59518,76593,36560,26312,5849,512
通常出荷日23日目23日目1日目〜2日目1日目3日目
校正証明書標準添付標準添付なしなしなしなし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルデジタルデジタルデジタルダイヤル
測定範囲(mm)0~100~10120~120~1010
目量(mm)0.010.010.010.0010.010.01
測定力(N)1.4以下1.4以下1.2N以下1.5以下1.11.8

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト