17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-MX(ミツトヨ品番) 526-150-11-KOUSEI

画像をクリックして拡大イメージを表示する

526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-MX(ミツトヨ品番)

通常単価(税別)
196,020187,924
税込単価
215,622206,716
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:26日目

【特長】・小さな穴の径を高精度に測定できます・指針器(ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ)と保護...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 測定範囲
    3.70~7.30mm
  • 広範囲精度
    6μm
  • セットリング
    付属する(4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0mm)
  • 仕様
    検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
  • 繰返し精密度
    1μm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

526-150-11-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

526-150-11-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
測定範囲
3.70~7.30mm
広範囲精度
6μm
セットリング
付属する(4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0mm)
仕様
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
繰返し精密度
1μm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
526-150-11-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
196,020187,924
( 206,716 )
26日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さな穴の径を高精度に測定できます
・指針器(ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ)と保護カバーはオプションです
・小孔測定スタンド(NO.215-120-10)が使用できます。小さなワークを多数測定する場合に便利です
【用途】
・内径測定に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-MX(ミツトヨ品番)の型番526-150-11-KOUSEIのページです。 型番526-150-11-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-MX(ミツトヨ品番)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-MX(ミツトヨ品番)
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-MX・測定子
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A(ミツトヨ品番)
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A
526シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-A(ミツトヨ品番) メーカー校正付
511シリーズ 小口径シリンダゲージ CG-SA(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格196,020100,800 -28,696 -28,696 -43,596 -24,630 -
通常出荷日26日目2日目〜2日目2日目26日目在庫品1日目〜
校正証明書
測定範囲3.70~7.30mm-----
広範囲精度6μm-----
セットリング付属する(4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0mm)-----
仕様検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト