17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

542シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(耐環境形)LG100

通常単価(税別)
54,52783,001特別価格
税込単価
59,98091,301特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・各種自動機器、各種自動計測機器の構築をサポート・インライン測定や測定室でも使用できる高精度ゲ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    測定子
  • 狭範囲精度
    0.5μm(任意20μmの範囲)
  • 繰り返し精度
    0.3μm(2σ)
  • 出力ケーブル長さ
    2m(本体から直出し)
  • 位置検出方式
    光学式透過形リニアエンコーダ
  • 出力信号
    90°位相差、差動方形波(RS-422適合)
  • 測定子
    超硬球Φ3mm(取付用ねじ部M2.5(P=0.45)×5)標準測定子No.901312
  • 軸受方式
    リニアボールベアリング

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

JANコード

測定力

分解能

指示精度(20℃)L=任意測定長(mm)

応答速度

最小エッジ間隔

出力信号ピッチ

原点信号(Z相)位置

ステム径

仕様

最小発注数量
10mm
4946368761220
縦姿勢1.4N以下、横姿勢1.3N以下、逆姿勢1.2N以下
0.1μm
0.8+L/50μm
400mm/s
250ns(4MHz)
0.4μm
測定子先端(下死点)から約3mm
8mm
標準付属品:測定子交換用キースパナ:No.538610
1個
25mm
4946368761251
縦姿勢4.6N以下、横姿勢4.3N以下、逆姿勢4.0N以下
0.1μm
0.8+L/50μm
400mm/s
250ns(4MHz)
0.4μm
測定子先端(下死点)から約5mm
15mm
標準付属品:測定子交換用キースパナ:No.210187
1個
10mm
4946368761213
縦姿勢1.4N以下、横姿勢1.3N以下、逆姿勢1.2N以下
0.5μm
1.5+L/50μm
1500mm/s
250ns(4MHz)
2μm
測定子先端(下死点)から約3mm
8mm
標準付属品:測定子交換用キースパナ:No.538610
1個
25mm
4946368761244
縦姿勢4.6N以下、横姿勢4.3N以下、逆姿勢4.0N以下
0.5μm
1.5+L/50μm
1500mm/s
250ns(4MHz)
2μm
測定子先端(下死点)から約5mm
15mm
標準付属品:測定子交換用キースパナ:No.210187
1個
50mm
4946368761275
縦姿勢5.7N以下、横姿勢5.3N以下、逆姿勢4.9N以下
0.5μm
1.5+L/50μm
1500mm/s
250ns(4MHz)
2μm
測定子先端(下死点)から約5mm
15mm
標準付属品:測定子交換用キースパナ:No.210187
1個
10mm
4946368761206
縦姿勢1.4N以下、横姿勢1.3N以下、逆姿勢1.2N以下
1μm
1.5+L/50μm
1500mm/s
500ns(2MHz)
4μm
測定子先端(下死点)から約3mm
8mm
標準付属品:測定子交換用キースパナ:No.538610
1個
25mm
4946368761237
縦姿勢4.6N以下、横姿勢4.3N以下、逆姿勢4.0N以下
1μm
1.5+L/50μm
1500mm/s
500ns(2MHz)
4μm
測定子先端(下死点)から約5mm
15mm
標準付属品:測定子交換用キースパナ:No.210187
1個
50mm
4946368761268
縦姿勢5.7N以下、横姿勢5.3N以下、逆姿勢4.9N以下
1μm
1.5+L/50μm
1500mm/s
500ns(2MHz)
4μm
測定子先端(下死点)から約5mm
15mm
標準付属品:測定子交換用キースパナ:No.210187
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,035
( 66,039 )
4日目
76,397
( 84,037 )
4日目
54,527
( 59,980 )
4日目
69,812
( 76,793 )
4日目
83,001
( 91,301 )
4日目
69,82656,943
( 62,637 )
2日目
69,812
( 76,793 )
2日目
83,001
( 91,301 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種自動機器、各種自動計測機器の構築をサポート
・インライン測定や測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです
・測定範囲全域で繰り返し精度、狭範囲精度を保証します
・摺動耐久性5,000万回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現(測定範囲10mmタイプ(ミツトヨ社試験による実力値))
・原点信号出力機能を搭載し、オーバースピードなどのトラブル時にも原点位置の再現が可能です
・インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ(変換プラグ必要))に接続可能
【用途】
・インラインや測定室での測定に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

542シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(耐環境形)LG100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
542シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(耐環境形)LG100
575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力タイプ)LGS-1012P
575シリーズ リニヤゲージ・ゲージヘッド(デジマチック出力)LGS-1012P(ミツトヨ品番)
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・単機能) EGカウンタ
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EBカウンタ(ミツトヨ品番)
542シリーズ リニヤゲージ カウンタ(パネルマウント・多機能)EHカウンタ(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格54,527-14,79414,79448,17150,820 -86,520
通常出荷日2日目〜在庫品1日目2日目4日目4日目4日目
商品タイプ測定子測定子測定子カウンタカウンタカウンタ
狭範囲精度0.5μm(任意20μmの範囲)-----
繰り返し精度0.3μm(2σ)-----
出力ケーブル長さ2m(本体から直出し)-----
位置検出方式光学式透過形リニアエンコーダ静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ静電容量式アブソリュートリニアエンコーダ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト