17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

422シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM-30QMX

通常単価(税別)
52,488
税込単価
57,737
通常出荷日:4日目

【特長】・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径など簡単...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    26~50
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 先端形状
    Aタイプ
  • JANコード
    4946368736822
  • 最小表示量
    0.001mm
  • 測定範囲
    0~30mm
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±3
  • 最大許容誤差
    ±3μm
  • 平行度
    3μm
  • 仕様
    保護等級IP65

型番:

BLM-30QMX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BLM-30QMXの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
デジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)
26~50
防水機能
測定データ出力端子 有無
先端形状
Aタイプ
JANコード
4946368736822
最小表示量
0.001mm
測定範囲
0~30mm
最大許容誤差JMPE(μm)
±3
最大許容誤差
±3μm
平行度
3μm
仕様
保護等級IP65

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
BLM-30QMX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,488
( 57,737 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点
・測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径など簡単に正確に測定できます
・スピンドルは直進式
・定圧装置付き

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

422シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM-30QMXの型番BLM-30QMXのページです。 型番BLM-30QMXに関する仕様情報を記載しております。
422シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM-30QMXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
422シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM-30QMX
122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM(ミツトヨ品番)
369シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-QMX
342シリーズ クリンプハイトマイクロメータ CHM-QMX
直進式デジマチックミクロンマイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
直進式デジマチックミクロンマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格52,48837,035 -69,52573,06250,44554,675
通常出荷日4日目23日目23日目2日目26日目26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式デジタルアナログデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)26~5051~10026~50~1516~2526~50
防水機能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト