17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイヤルゲージ アクセサリ(オプション)レリーズ

通常単価(税別)
3,1353,726
税込単価
3,4494,099
通常出荷日:2日目

【特長】・リフティングレバーやレリーズでスピンドルを上下させることができます・ダイヤルゲージをスタンド...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

仕様

長さ

最小発注数量
レリーズ取り付け板付き(オートストップなし)
500mm
1個
レリーズ取り付け板付き(オートストップあり)
300mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,135
( 3,449 )
2日目
3,726
( 4,099 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リフティングレバーやレリーズでスピンドルを上下させることができます
・ダイヤルゲージをスタンドに取り付けて測定する場合、作業効率が向上します
【用途】
ダイヤルゲージ用レリーズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルゲージ アクセサリ(オプション)レリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルゲージ アクセサリ(オプション)レリーズ
テストインジケータ アクセサリ
裏ぶた(ラックバック)(ミツトヨ品番)
裏ぶた(ラックバック)
ダイヤルゲージ 裏ぶた
ダイヤルゲージ アーム
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格3,135-10,7735,4595,459567 -786
通常出荷日2日目2日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類アクセサリホルダ裏ブタ裏ブタ裏ブタアーム
詳細タイプリフティング用レリーズセンタリングホルダラックバック裏ぶたラックバック裏ぶた--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト