17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

169シリーズ 直進式ペーパマイクロメータ PPM-B

通常単価(税別)
30,29440,275
税込単価
33,32344,303
通常出荷日:4日目~23日目

【特長】・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点・スピンドルは直進式【用途】・紙の厚み測定用です(...

詳細を確認
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 平面度 (μm)
    1
  • 定圧装置
    付き(8.02±0.8N)
  • 測定子直径 (mm)
    14.3(ニゲなし)
  • 最大許容誤差 (μm)
    ±4
  • 測定範囲
    0~25mm
  • 標準付属品
    スパナ
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±4
  • 目量
    0.01mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 23日以内

型番リスト

表示件数

校正証明書

JANコード

仕様

最小発注数量
4946368847634
-
1個
-
検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,294
( 33,323 )
4日目
40,275
( 44,303 )
23日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブランドの信頼の証、ミツトヨ測定工具の原点
・スピンドルは直進式
【用途】
・紙の厚み測定用です(JIS P 8118:2014には対応しておりません)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

169シリーズ 直進式ペーパマイクロメータ PPM-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
169シリーズ 直進式ペーパマイクロメータ PPM-B
直進式デジマチックミクロンマイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
122シリーズ 直進式ブレードマイクロメータ BLM(ミツトヨ品番)
直進式デジマチックミクロンマイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジマチック直進式歯厚マイクロメータ(ミツトヨ品番) メーカー校正付
369シリーズ 直進式歯厚マイクロメータ PDM-QMX
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格30,294-50,44537,035 -54,67555,21569,525
通常出荷日4日目〜26日目23日目26日目26日目23日目
種類特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式アナログデジタルアナログデジタルデジタルデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2551~10026~5016~2526~50
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト