17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DCS-1052B 2チャンネル 50MHz 1GS/sデジタルオシロスコープ DCS-1052B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DCS-1052B 2チャンネル 50MHz 1GS/sデジタルオシロスコープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DCS-1052B

2025年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

DCS-1052Bは、クラスを超えた高性能と豊富な機能と7インチWVGAの大型ワイド画面に最大10Mポイント/CHの大容量波形メモリと最高1GS/sの2CHデジタルストレージオシロスコープです。
【特長】
・波形更新レートが最高50,000波形/秒のVPOテクノロジーと256階調表示により発生頻度の少ない現象でも明瞭に観測できます
・大容量10Mポイント/CHの波形メモリにより低速掃引でも詳細な波形を表示できます

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
チャンネル数(ch)
2
周波数帯域(MHz)
50
垂直分解能(bit)
8
ディスプレイサイズ
7型
電源種類
AC100~240V(50~60Hz)
寸法(mm)
384×208×127.3
本体質量(g)
2800
付属品
アクセサリCD-ROM(取扱説明書)、電源コード、受動電圧プローブ×CH数分を付属

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト