ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

6帆布マジック式脚絆 601MG

通常単価(税別)
1,120
税込単価
1,232
通常出荷日:3日目

身体を守ることはもちろん、刃物を使用する場面では高機能繊維等で切創防止を目的とする製品です。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

601MG
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

601MGの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
アラミド繊維
材質詳細
#6号帆布
サイズ
L

型番リスト

表示件数
型番
601MG
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,120
( 1,232 )
3日目

詳細情報

基本情報

身体を守ることはもちろん、刃物を使用する場面では高機能繊維等で切創防止を目的とする製品です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6帆布マジック式脚絆 601MGの型番601MGのページです。 型番601MGに関する仕様情報を記載しております。
6帆布マジック式脚絆 601MGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6帆布マジック式脚絆 601MG
黒ポンジマジック式脚絆 615B
黒ポンジホック式脚絆 615A
黒手甲マジック 991B
塗装服プルオーバー式上下セット 4100
塗装服フロントジッパー式上下セット 4110
メーカー柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所
通常価格1,1201,8401,9001,1402,6902,690
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維
材質詳細#6号帆布綿張り合せ複合布綿張り合せ複合布表:綿葛城、裏:綿細布綿100%綿100%
サイズLLLL上着:L、ズボン:L上着:L、ズボン:L

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト