ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

帆布割烹着(袖口ゴム入り) C-39

通常単価(税別)
3,571
税込単価
3,928
通常出荷日:3日目

身体を守ることはもちろん、刃物を使用する場面では高機能繊維等で切創防止を目的とする製品です。

型番:

C-39
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C-39の仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
アラミド繊維
材質詳細
#11号綿帆布
サイズ
L

型番リスト

表示件数
型番
C-39
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,571
( 3,928 )
3日目

詳細情報

基本情報

身体を守ることはもちろん、刃物を使用する場面では高機能繊維等で切創防止を目的とする製品です。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

帆布割烹着(袖口ゴム入り) C-39の型番C-39のページです。 型番C-39に関する仕様情報を記載しております。
帆布割烹着(袖口ゴム入り) C-39のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帆布割烹着(袖口ゴム入り) C-39
デニム割烹着(袖口ゴム入り) D-39
帆布両ゴム入り腕カバー 915G F
帆布腕カバー C-915 F
帆布胸付前掛け C-910 F
帆布腰下前掛け C-905 F
メーカー柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所
通常価格3,5713,8258201,0401,1901,090
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維
材質詳細#11号綿帆布綿100%#11号綿帆布#10号綿帆布#10号綿帆布#10号綿帆布
サイズLLFFFF

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト