ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

デニム胸付前掛け 910D F

通常単価(税別)
1,190
税込単価
1,309
通常出荷日:3日目

身体を守ることはもちろん、刃物を使用する場面では高機能繊維等で切創防止を目的とする製品です。

型番:

910D
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

910Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
アラミド繊維
材質詳細
綿100%
サイズ
F

型番リスト

表示件数
型番
910D
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190
( 1,309 )
3日目

詳細情報

基本情報

身体を守ることはもちろん、刃物を使用する場面では高機能繊維等で切創防止を目的とする製品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デニム胸付前掛け 910D Fの型番910Dのページです。 型番910Dに関する仕様情報を記載しております。
デニム胸付前掛け 910D Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デニム胸付前掛け 910D F
帆布胸付前掛け C-910 F
デニム割烹着(袖口ゴム入り) D-39
帆布腰下前掛け C-905 F
帆布腕カバー C-915 F
帆布靴カバー 201 F
メーカー柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所
通常価格1,1901,1904,0201,0901,040820
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維
材質詳細綿100%#10号綿帆布綿100%#10号綿帆布#10号綿帆布側:#11号帆布+、底:#6号帆布
サイズFFLFFF

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト