ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

牛床革マジック式足カバー 753MG

通常単価(税別)
2,340
税込単価
2,574
通常出荷日:3日目

熔接作業時に足元を守る脱着が楽な牛床革製マジック式足カバーです。

型番:

753MG
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

753MGの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
牛床革
サイズ
F
-
-

型番リスト

表示件数
型番
753MG
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,340
( 2,574 )
3日目

詳細情報

基本情報

熔接作業時に足元を守る脱着が楽な牛床革製マジック式足カバーです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛床革マジック式足カバー 753MGの型番753MGのページです。 型番753MGに関する仕様情報を記載しております。
牛床革マジック式足カバー 753MGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛床革マジック式足カバー 753MG
6帆布マジック式脚絆 601MG
573 牛床革船舶用手袋
牛床革背縫い作業手袋BG
革手 3本指 牛床革 300-HY-BG
革手 牛コンピ 5本指
メーカー柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所
通常価格2,3401,1201,1904309001,950
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質牛床革アラミド繊維牛床革牛床革牛床革牛コンピ
サイズFLFFFF
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト