ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

黒手甲マジック 991B

通常単価(税別)
1,140
税込単価
1,254
通常出荷日:3日目

長めで手首をしっかりガード、脱着しやすい綿製マジック式手甲です。

型番:

991B
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

991Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接用保護具
材質
アラミド繊維
材質詳細
表:綿葛城、裏:綿細布
サイズ
L

型番リスト

表示件数
型番
991B
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,140
( 1,254 )
3日目

詳細情報

基本情報

長めで手首をしっかりガード、脱着しやすい綿製マジック式手甲です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

黒手甲マジック 991Bの型番991Bのページです。 型番991Bに関する仕様情報を記載しております。
黒手甲マジック 991Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
黒手甲マジック 991B
黒ポンジマジック式脚絆 615B
黒ポンジホック式脚絆 615A
6帆布マジック式脚絆 601MG
革手 牛コンピ 3本指
ウェルザ一般作業用5本指手袋 W-0510R フリー
メーカー柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所柏田製作所
通常価格1,1401,8401,9001,1201,9501,100
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具溶接用保護具
材質アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維牛コンピ牛床革
材質詳細表:綿葛城、裏:綿細布綿張り合せ複合布綿張り合せ複合布#6号帆布本体:牛コンピ、袖:牛床革本体:牛床革、インナー:綿・ポリエステル
サイズLLLLFF
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接用保護具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト