17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

汚水用水中ポンプ"OM型" 非自動運転形

通常単価(税別)
26,62531,063
税込単価
29,28834,169
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・モーター保護装置を内蔵しています・接液部が樹脂とステンレス製の手軽で軽量な小型水中ポンプです...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    100
  • 全揚程 (m)
    4.2
  • 質量(g)
    5300.0
  • 口径(mm)
    32
  • 出力(kW)
    0.15
  • 電源(V)
    単相100
  • 電源コード長さ(m)
    3
  • 異物通過径(mm)
    10
  • 使用可能水質
    汚水
  • 全高(mm)
    376
  • 全長(mm)
    136
  • 全幅(mm)
    203

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

周波数(Hz)

電流(A)

最小発注数量
4944792109229
237-4447
50
4
1個
4944792109236
237-4446
60
3.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,063
( 34,169 )
2日目
26,625
( 29,288 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・モーター保護装置を内蔵しています
・接液部が樹脂とステンレス製の手軽で軽量な小型水中ポンプです
・農業用の排水をはじめ雨水などの一般排水まで使い方は様々です
・手軽で軽量な樹脂製ポンプです
【用途】
・雨水・湧水の排水用
・各種汚水の排水用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汚水用水中ポンプ"OM型" 非自動運転形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汚水用水中ポンプ"OM型" 非自動運転形
汚水用水中ポンプ"OM型" 自動運転形
低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型
緊急排水ポンプユニット"GR型"
低水位排水用水中ハイスピンポンプ 60Hz
残水吸排水用スイープポンプ 60Hz
メーカー鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所鶴見製作所
通常価格26,625-30,08441,8721,382,66958,030113,181
通常出荷日2日目〜2日目〜1日目〜19日目4日目2日目
商品タイプ電動式電動式電動式電動式電動式電動式
吐出量(l/min)100100120200012055
全揚程(m)4.24.281087.8
質量(g)5300.05500.010500.0190000.011100.018500.0
口径(mm)3232501505025×25

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト