17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

超高分子量ポリエチレンテープ

通常単価(税別)
19,96041,391
税込単価
21,95645,530
通常出荷日:2日目~7日目

【特長】・基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です・潤滑油などは一...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

引張強さ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.28
25
66.6
4589492601446
256-5594
221.000
1個
0.28
50
66.6
4589492601453
256-5600
442.000
1個
0.4
25
133.3
4589492601477
256-5598
142.800
1個
0.4
48
133.3
4589492601484
256-5597
272.850
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,960
( 21,956 )
2日目
36,019
( 39,621 )
4日目
24,347
( 26,782 )
4日目
41,391
( 45,530 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・基材に超高分子量ポリエチレンフィルムを使用した、とても丈夫な滑り助長材料です
・潤滑油などは一切使用せず、表面の滑りよさが持続します
・強接着タイプです
【用途】
・製造設備や荷物の搬送など、物体を滑らせたい箇所に
【材質】
・基材:超高分子量ポリエチレンフィルム(白色)
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超高分子量ポリエチレンテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超高分子量ポリエチレンテープ
超高分子量ポリエチレンテープ 5421
超高分子量ポリエチレンテープ5430
超高分子量ポリエチレンテープ5425
超高分子量ポリエチレンテープ5410
超高分子量ポリエチレンテープ5417
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格19,960-10,452 -18,613 -46,43222,821 -15,866 -
通常出荷日2日目〜1日目〜2日目〜4日目2日目〜4日目
テープ長さ(m)15151632.91515
ホワイトホワイトホワイトホワイトブラックブラック
基材超高分子量ポリエチレン(UPE)超高分子量ポリエチレン(UPE)超高分子量ポリエチレン(UPE)超高分子量ポリエチレン(UPE)超高分子量ポリエチレン(UPE)超高分子量ポリエチレン(UPE)
粘着剤アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
特性摺動・耐摩耗・耐摩擦摺動・耐摩耗・耐摩擦摺動・耐摩耗・耐摩擦摺動・耐摩耗・耐摩擦摺動・耐摩耗・耐摩擦摺動・耐摩耗・耐摩擦

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング