ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ 転倒防止補助脚 |
|
三甲 ボックス型コンテナ サンボックス |
|
サカエ 軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg) |
【特長】・高価な機械や装置を守るBCP対策商品・震度6強の地震試験クリア!!・対象物の荷重制限:200...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
58,694円 ( 64,563円 ) | 3日目 |
52,733円 ( 58,006円 ) | 3日目 |
54,267円 ( 59,694円 ) | 3日目 |
55,707円 ( 61,278円 ) | 3日目 |
57,267円 ( 62,994円 ) | 3日目 |
61,668円 ( 67,835円 ) | 3日目 |
63,840円 ( 70,224円 ) | 3日目 |
57,880円 ( 63,668円 ) | 3日目 |
59,428円 ( 65,371円 ) | 3日目 |
65,520円 ( 72,072円 ) | 3日目 |
59,561円 ( 65,517円 ) | 3日目 |
61,108円 ( 67,219円 ) | 3日目 |
【特長】
・高価な機械や装置を守るBCP対策商品
・震度6強の地震試験クリア!!
・対象物の荷重制限:200kg、対象物の高さ制限:H1200迄の条件で実施
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
作業台用ゴムマット
4.5通常価格(税別):15,213円~

サカエ
作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm
5通常価格(税別):14,048円~

サカエ
作業台用オプション 中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)
5通常価格(税別):3,934円~

サカエ
アジャスター
3通常価格(税別):428円~

サカエ
軽量作業台用天板 メラミン天板
0通常価格(税別):14,083円~

サカエ
作業台用オプション中板(ダークグレー)
0通常価格(税別):3,814円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(高さ740mm)
5通常価格(税別):26,054円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(固定式H740mm/H743mm・半面棚板付)
0通常価格(税別):21,212円~