17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

抗菌・抗ウイルスデスク

通常単価(税別)
35,37451,574
税込単価
38,91156,731
通常出荷日:3日目

【特長】・抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用したデスクです・現場だけでなく事務所のデスク...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
4549347155715
1個
4549347155722
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,374
( 38,911 )
3日目
51,574
( 56,731 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌・抗ウイルス効果のあるパステル色の天板を使用したデスクです
・現場だけでなく事務所のデスクや学習机としても使いやすいサイズ!!20ピッチで高さ調整可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌・抗ウイルスデスクのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
A
1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
Q納品時の梱包形態を教えてください。
A
納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
Q荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
A
3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
抗菌・抗ウイルスデスク
TRUSCO 軽量作業台(抗菌・抗ウイルスタイプ)
ワーキングデスク
6Sデスク(軽量作業台)
軽量作業台KKタイプ パールホワイト(抗菌粉体塗装)
大型作業台 軽量KKタイプ(間口2400mm)
メーカーサカエトラスコ中山MECHANICS(ダイヤ精工)MSTコーポレーションサカエサカエ
通常価格35,374-37,90684,944 -451,00031,813 -142,876
通常出荷日3日目4日目2日目〜3日目3日目3日目
商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
間口 (mm)75012005001200-2400
奥行 (mm)530750510680-1200
高さ (mm)640~8407409602012740740
均等荷重(kg)2030030100350500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト