17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 間口 (mm)

    ~mm
  • 奥行 (mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 天板サイズ:間口(mm)

    ~mm
  • 天板サイズ:奥行(mm)

    ~mm
  • 冷却水箱

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    軽量作業台SELタイプ(移動式・直進安定金具無し)

    通常単価(税別)
    32,78753,467
    税込単価
    36,06658,814
    通常出荷日:3日目

    【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません・軽量作...

    詳細を確認
    未確定:候補が7型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    間口 (mm)

    奥行 (mm)

    JANコード

    天板サイズ:間口

    (mm)

    天板サイズ:奥行

    (mm)

    冷却水箱

    最小発注数量
    900
    600
    4549347151731
    900
    600
    4549347151731
    1個
    900
    750
    4549347151748
    900
    750
    4549347151748
    1個
    1200
    600
    4549347151755
    1200
    600
    4549347151755
    1個
    1500
    750
    4549347151786
    1500
    750
    4549347151786
    1個
    1800
    600
    4549347151793
    1800
    600
    4549347151793
    1個
    1800
    750
    4549347151809
    1800
    750
    4549347151809
    1個
    1800
    900
    4549347151816
    1800
    900
    4549347151816
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    32,787
    ( 36,066 )
    3日目
    35,613
    ( 39,174 )
    3日目
    36,520
    ( 40,172 )
    3日目
    45,840
    ( 50,424 )
    3日目
    45,628
    ( 50,191 )
    3日目
    47,908
    ( 52,699 )
    3日目
    53,467
    ( 58,814 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
    ・軽量作業台SELタイプ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    軽量作業台SELタイプ(移動式・直進安定金具無し)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
    A
    1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。
    Q納品時の梱包形態を教えてください。
    A
    納品時は、天板、脚フレーム、天受フレームの3分割で梱包されています。
    Q荷下ろしにフォークリフトは必要ですか?
    A
    3分割の梱包で納品されるので、大人2人で運べると思われます。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    軽量作業台SELタイプ(移動式・直進安定金具無し)
    作業台 GWBタイプ(移動式)
    高さ調整作業台 KWBタイプ(移動式)
    軽量作業台KKタイプ(移動式)抗菌・抗ウイルス天板仕様
    軽量作業台KHタイプ(移動式)抗菌・抗ウイルス天板仕様
    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重150kg(ワンタッチ移動式H950mm/H953mm)
    メーカーサカエサカエサカエサカエサカエ山金工業
    通常価格32,787-99,972 -92,106 -42,054 -44,733 -39,800 -
    通常出荷日3日目6日目3日目3日目3日目2日目
    商品タイプ軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
    高さ (mm)810740740840900-
    均等荷重(kg)150500350150150150
    天板材質ポリ化粧メラミン化粧メラミン化粧ポリ化粧ポリ化粧-
    本体/オプション本体本体本体本体本体本体
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト