ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    一人用作業台KTタイプ(キャビネット付)KT-211FEN

    通常単価(税別)
    88,481
    税込単価
    97,329
    通常出荷日:3日目

    【特長】・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません・一人用

    詳細を確認

    型番:

    KT-211FEN
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    KT-211FENの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    その他作業台
    間口 (mm)
    900
    奥行 (mm)
    750
    高さ (mm)
    740
    均等荷重(kg)
    800
    天板材質
    リノリューム張
    本体/オプション
    本体
    組立/完成
    組立式
    天板材質詳細
    サカエリューム天板
    カラー
    グリーン
    天板カラー
    グリーン
    JANコード
    4549347155708
    天板厚
    21mm
    天板サイズ:間口(mm)
    900
    天板サイズ:奥行(mm)
    750
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    KT-211FEN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    88,481
    ( 97,329 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません
    ・一人用

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    一人用作業台KTタイプ(キャビネット付)KT-211FENの型番KT-211FENのページです。 型番KT-211FENに関する仕様情報を記載しております。
    一人用作業台KTタイプ(キャビネット付)KT-211FENのレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Q天板に穴をあけて器具などを固定したいと考えています。
    A
    1点に強い荷重などがかかると壊れやすい材質を天板に使用しているためお勧めできません。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    一人用作業台KTタイプ(キャビネット付)KT-211FEN
    軽量作業台(基本タイプ) RAE型300kgタイプ
    軽量高さ調節式作業台(上棚付) AEM型150Kgタイプ
    軽量作業台(基本タイプ) AE型
    移動作業台
    軽量高さ調節式作業台(1段引出し付) AEM型150Kgタイプ
    メーカーサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ホーザントラスコ中山
    通常価格88,48132,22238,51223,99438,79143,921
    通常出荷日3日目4日目4日目4日目4日目4日目
    商品タイプその他作業台軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)軽量作業台(均等荷重~500Kg)
    間口 (mm)9001800900900700900
    奥行 (mm)750600600450500600
    高さ (mm)740740954~1254740630650~950
    均等荷重(kg)80030015030060(静止時)150

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト