17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスCSワゴンサイレントキャスター仕様

通常単価(税別)
45,014
税込単価
49,515
通常出荷日:3日目

【特長】・拭取りやすいコーナー形状・サイレントキャスター仕様で静か

  • 間口 (mm)
    600
  • 奥行 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    830
  • キャスター
    100φサイレントエラストマー車
  • セット内容(付属品)
    本体品
  • 均等耐荷重 (kg)
    75
  • 材質
    ステンレス
  • JANコード
    4549347615424
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品

型番:

CSM-FSE
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CSM-FSEの仕様・寸法情報

間口(mm)
600
奥行(mm)
400
高さ(mm)
830
キャスター
100φサイレントエラストマー車
セット内容(付属品)
本体品
均等耐荷重(kg)
75
材質
ステンレス
JANコード
4549347615424
お届け状態(完成品・組立式)
完成品
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CSM-FSE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,014
( 49,515 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・拭取りやすいコーナー形状
・サイレントキャスター仕様で静か

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスCSワゴンサイレントキャスター仕様の型番CSM-FSEのページです。 型番CSM-FSEに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスCSワゴンサイレントキャスター仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスCSワゴンサイレントキャスター仕様
ステンレスCSワゴン 大型キャスター把手付仕様
ステンレスCSワゴン CSMシリーズ
ステンレス製ストロングカート(SUS304)
バスケットカート
キッチンワゴン SK-12E
メーカーサカエサカエサカエトラスコ中山エレクター金沢車輛
通常価格45,01442,459 -37,137 -79,833 -50,60068,461
通常出荷日3日目3日目3日目8日目4日目19日目
間口(mm)600600600660605800
奥行(mm)400450400450460455
高さ(mm)830--9009341160
キャスター100φサイレントエラストマー車100φスチール金具50Φナイロンウレタン車、スチール金具(ストッパー付2個)---
セット内容(付属品)本体品-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト