17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CSパールワゴン用キャビネット

通常単価(税別)
19,69424,667
税込単価
21,66327,134
通常出荷日:3日目

【特長】・CSパールワゴン用オプションキャビネットです・収納や整理整頓に便利

  • グリーン
  • 色詳細
    グリーン
  • セット内容(付属品)
    オプション品
  • 材質
    スチール
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
4549347234373
1個
4549347234397
1個
4549347234380
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,694
( 21,663 )
3日目
22,987
( 25,286 )
3日目
24,667
( 27,134 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・CSパールワゴン用オプションキャビネットです
・収納や整理整頓に便利

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン用キャビネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSパールワゴン用キャビネット
CSパールワゴン用オプション全面パンチングパネル
CSパールワゴン(中量タイプ・全面パンチングパネル付)
ハニーケースIIボックス 間口120mm・250mm
CSパールワゴン用キャビネット仕切り
CSパールワゴン用オプションパンチングパネル
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格19,694-7,933 -33,773 -1,259 -7,919 -7,493 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
グリーングリーングリーン---
色詳細グリーングリーングリーン透明--
セット内容(付属品)オプション品オプション品本体品仕切板:1枚付オプション品オプション品
材質スチールスチールスチールP.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)スチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト