ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ CSパールワゴン(軽量タイプ) |
|
サカエ ステンレスCSパールワゴン(H880mm・棚板3段) |
|
サカエ CSパールワゴン(中量タイプ・直進安定金具付) |
【特長】パールワゴンに取付けることで、フロアストッパー付になります
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,813円 ( 12,994円 ) | 3日目 |
11,067円 ( 12,174円 ) | 3日目 |
12,667円 ( 13,934円 ) | 3日目 |
11,973円 ( 13,170円 ) | 3日目 |
13,520円 ( 14,872円 ) | 3日目 |
15,253円 ( 16,778円 ) | 3日目 |
12,960円 ( 14,256円 ) | 3日目 |
【特長】
パールワゴンに取付けることで、フロアストッパー付になります
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ)
0通常価格(税別):21,014円~

トラスコ中山
ツールワゴンロイヤル(天板付)
0通常価格(税別):29,923円~

アズワン
マテハンワゴン
0通常価格(税別):16,536円

トラスコ中山
フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し付)高さ600mm
0通常価格(税別):32,019円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm
0通常価格(税別):39,892円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン 3段 (エコノミータイプ)
0通常価格(税別):27,653円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン(エコノミータイプ) 高さ851mm
0通常価格(税別):26,343円~

トラスコ中山
フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ)
0通常価格(税別):44,783円~

エレクター
ステンレスエレクターカート 万能カート
0通常価格(税別):69,060円~