17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

CSパールワゴン(中量タイプ・コボレ止め付)

通常単価(税別)
31,57338,067特別価格
税込単価
34,73041,874特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・ボルトレスで組立簡単・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます・安...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    880
  • 段数 (段)
    2段
  • セット内容(付属品)
    本体品
  • 均等耐荷重 (kg)
    100
  • 材質
    スチール
  • お届け状態(完成品・組立式)
    組立品
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 色詳細

  • キャスター

  • JANコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

間口

(mm)

奥行

(mm)

色詳細

キャスター

JANコード

最小発注数量
600
400
グリーン
グリーン
100φゴム車
4549347251431
1個
600
400
その他
ダークグレー
100φゴム車
4549347251615
1個
600
400
アイボリー
アイボリー
100φゴム車
4549347251493
1個
600
400
グリーン
グリーン
100φナイロンウレタン車
4549347251455
1個
600
400
その他
ダークグレー
100φナイロンウレタン車
4549347251639
1個
600
400
アイボリー
アイボリー
100φナイロンウレタン車
4549347251516
1個
600
400
ホワイト
ホワイト
100φナイロンウレタン車
4549347251578
1個
600
400
グリーン
グリーン
100φサイレントエラストマー車
4549347251479
1個
600
400
その他
ダークグレー
100φサイレントエラストマー車
4549347251653
1個
600
400
アイボリー
アイボリー
100φサイレントエラストマー車
4549347251530
1個
600
400
ホワイト
ホワイト
100φサイレントエラストマー車
4549347251592
1個
600
400
ホワイト
ホワイト
100φゴム車
4549347251554
1個
750
500
グリーン
グリーン
100φゴム車
4549347251448
1個
750
500
その他
ダークグレー
100φゴム車
4549347251622
1個
750
500
アイボリー
アイボリー
100φゴム車
4549347251509
1個
750
500
グリーン
グリーン
100φナイロンウレタン車
4549347251462
1個
750
500
その他
ダークグレー
100φナイロンウレタン車
4549347251646
1個
750
500
アイボリー
アイボリー
100φナイロンウレタン車
4549347251523
1個
750
500
ホワイト
ホワイト
100φナイロンウレタン車
4549347251585
1個
750
500
グリーン
グリーン
100φサイレントエラストマー車
4549347251486
1個
750
500
その他
ダークグレー
100φサイレントエラストマー車
4549347251660
1個
750
500
アイボリー
アイボリー
100φサイレントエラストマー車
4549347251547
1個
750
500
ホワイト
ホワイト
100φサイレントエラストマー車
4549347251608
1個
750
500
ホワイト
ホワイト
100φゴム車
4549347251561
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,57329,994
( 32,993 )
3日目
31,57328,611
( 31,472 )
3日目
31,57328,611
( 31,472 )
3日目
35,21331,071
( 34,178 )
3日目
35,21331,071
( 34,178 )
3日目
35,21331,071
( 34,178 )
3日目
35,21331,071
( 34,178 )
3日目
32,69428,849
( 31,734 )
3日目
32,69428,849
( 31,734 )
3日目
32,69428,849
( 31,734 )
3日目
32,69428,849
( 31,734 )
3日目
31,57328,611
( 31,472 )
3日目
34,70730,621
( 33,683 )
3日目
34,70730,621
( 33,683 )
3日目
34,70730,621
( 33,683 )
3日目
38,06733,590
( 36,949 )
3日目
38,06733,590
( 36,949 )
3日目
38,06733,590
( 36,949 )
3日目
38,06733,590
( 36,949 )
3日目
35,70631,506
( 34,657 )
3日目
35,70631,506
( 34,657 )
3日目
35,70631,506
( 34,657 )
3日目
35,70631,506
( 34,657 )
3日目
34,70730,621
( 33,683 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボルトレスで組立簡単
・棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます
・安価で耐久性に優れるゴム車を採用
・大きなものを安全に収納できるコボレ止め付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CSパールワゴン(中量タイプ・コボレ止め付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CSパールワゴン(中量タイプ・コボレ止め付)
CSパールワゴン(中量タイプ・パンチングパネル付)
CSパールワゴン(中量タイプ・上部パンチングパネル付)
CSパールワゴン(中量タイプ・スライド棚付)
CSパールワゴン(中量タイプ・全面パンチングパネル付)
CSパールワゴン(スライド棚・全面パンチングパネル付)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格31,573-33,334 -39,960 -50,800 -33,773 -56,854 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
高さ(mm)880880880880880880
段数(段)2段3段3段4段(内スライド棚2段)3段4段(内スライド棚2段)
セット内容(付属品)本体品本体品本体品本体品本体品本体品
均等耐荷重(kg)100150140140150130
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト