17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サカエ連結キャリー(4輪自在タイプ)

通常単価(税別)
4,8549,800
税込単価
5,33910,780

【特長】・連結もスタッキングもできる万能台車・自在タイプで動かしやすいです

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    150
  • 本体/オプション
    本体
  • グリーン
  • 長さ (mm)
    680
  • 幅 (mm)
    390
  • 全高 (mm)
    125
  • 質量 (kg)
    3.7
  • お届け状態(完成品/組立式)
    完成品

型番

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • キャスター径(mm)

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    キャスター径

    (mm)

    最小発注数量
    75φナイロン車 (自在4個)
    1個
    75φゴム車 (自在4個)
    1個
    75φナイロンウレタン車 (自在4個)
    1個
    75φナイロンウレタン車 (自在4個)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,854
    ( 5,339 )
    3日目
    5,280
    ( 5,808 )
    3日目
    9,800
    ( 10,780 )
    3日目
    5,547
    ( 6,102 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・連結もスタッキングもできる万能台車
    ・自在タイプで動かしやすいです

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サカエ連結キャリー(4輪自在タイプ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サカエ連結キャリー(4輪自在タイプ)
    サカエ連結キャリー
    サカエ連結キャリー 導電タイプ
    サカエキャリー(ナイロン車)
    ドンキーカート平台車(オール自在4輪ストッパー付タイプ)
    サカエキャリー(エラストマー車)
    メーカーサカエサカエサカエサカエトラスコ中山サカエ
    通常価格4,854-4,385 -7,5173,173 -46,5963,147 -
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目3日目
    商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
    本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製スチール製樹脂製
    均等荷重(kg)150150120100300100
    本体/オプション本体本体本体本体本体本体
    グリーンダークグレーブラック---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    平台車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト