17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)

通常単価(税別)
4,7336,947
税込単価
5,2067,642
通常出荷日:3日目

【特長】メッシュ構造の超軽量平台車が登場、連結・スタッキングも可能です

  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 騒音対策
    あり
  • 均等荷重 (kg)
    100
  • 本体/オプション
    本体
  • 全高 (mm)
    118
  • お届け状態(完成品/組立式)
    組立品
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 質量(kg)

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
ブルー
520
390
2
1個
ブラック
520
390
2
1個
ブラック
520
390
2.1
1個
ブルー
520
390
2.1
1個
ブルー
520
390
1.8
1個
ブラック
520
390
1.8
1個
ブラック
520
390
1.9
1個
ブルー
520
390
1.9
1個
ホワイト
520
390
1.8
1個
ホワイト
520
390
1.9
1個
ホワイト
520
390
2
1個
ホワイト
520
390
2.1
1個
ブルー
620
430
2.2
1個
ブラック
620
430
2.2
1個
ブラック
620
430
2.3
1個
ブルー
620
430
2.3
1個
ブルー
620
430
2.1
1個
ブラック
620
430
2.1
1個
ブラック
620
430
2.2
1個
ブルー
620
430
2.2
1個
ホワイト
620
430
2.1
1個
ホワイト
620
430
2.2
1個
ホワイト
620
430
2.2
1個
ホワイト
620
430
2.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,440
( 5,984 )
3日目
5,440
( 5,984 )
3日目
6,907
( 7,598 )
3日目
6,907
( 7,598 )
3日目
4,733
( 5,206 )
3日目
4,733
( 5,206 )
3日目
6,213
( 6,834 )
3日目
6,213
( 6,834 )
3日目
4,733
( 5,206 )
3日目
6,213
( 6,834 )
3日目
5,440
( 5,984 )
3日目
6,907
( 7,598 )
3日目
5,507
( 6,058 )
3日目
5,507
( 6,058 )
3日目
6,947
( 7,642 )
3日目
6,947
( 7,642 )
3日目
5,107
( 5,618 )
3日目
5,107
( 5,618 )
3日目
6,440
( 7,084 )
3日目
6,440
( 7,084 )
3日目
5,107
( 5,618 )
3日目
6,440
( 7,084 )
3日目
5,507
( 6,058 )
3日目
6,947
( 7,642 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
メッシュ構造の超軽量平台車が登場、連結・スタッキングも可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)
サカエメッシュキャリー(サイレントエラストマー車仕様)10台セット
サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様)
静音樹脂小型平台車
静音樹脂大型平台車
ハイグレード平台車 515EBNA
メーカーサカエサカエサカエ金沢車輛金沢車輛トラスコ中山
通常価格4,733-42,667 -5,186 -9,83115,38768,255
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目8日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製スチール製
騒音対策ありありありありありあり
均等荷重(kg)100100100150300550
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト