17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハニーケース2(樹脂ボックス・転倒防止脚付)

通常単価(税別)
176,120221,388特別価格
税込単価
193,732243,527特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です

  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    842
  • 奥行(mm)
    450
  • 高さ(mm)
    1760
  • 均等積載量(Kg)/段
    60
  • 耐荷重(Kg)/段
    60
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • セット内容(付属品)

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

セット内容(付属品)

最小発注数量
ボックス=HK-145T 24ヶ、HK-245T 12ヶ付 転倒防止脚付(KH-TBA)
アイボリー
1個
ボックス=HK-145T 24ヶ、HK-245T 12ヶ付 転倒防止脚付(KH-TBA)
ホワイト
1個
ボックス=HK-145T 36ヶ、HK-245T 18ヶ付 転倒防止脚付(KH-TBA)
アイボリー
1個
ボックス=HK-145T 36ヶ、HK-245T 18ヶ付 転倒防止脚付(KH-TBA)
ホワイト
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
176,120167,190
( 183,909 )
3日目
183,747174,431
( 191,874 )
3日目
213,094202,290
( 222,519 )
3日目
221,388210,163
( 231,179 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハニーケース2(樹脂ボックス・転倒防止脚付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハニーケース2(樹脂ボックス・転倒防止脚付)
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・スチール扉付
工具キャビネット DX型(ホワイト) スライド棚・アクリル扉付
TRUSCO ステンレス保管庫
塩ビ薬品庫(卓上型)
工具管理ユニットオプション棚板
メーカーサカエトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山新光化成サカエ
通常価格176,120-105,509 -150,261 -320,28078,7509,930 -
通常出荷日3日目18日目18日目18日目19日目3日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫パーツ
間口(mm)8428818819006001192
奥行(mm)450551551500450403
高さ(mm)176010001000180090025
均等積載量(Kg)/段608080301080
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト