17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

改正RoHS10物質対応サカエリュームマット

通常単価(税別)
3,2007,853
税込単価
3,5208,638
通常出荷日:3日目

【特長】ワゴン棚板や積載物のキズ防止用として最適なサカエリュームマットです

未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 長さ(mm)

  • JANコード

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

最小発注数量
892
592
4549347252674
1個
742
492
4549347252667
1個
592
392
4549347252650
1個
992
642
4549347252681
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,720
( 6,292 )
3日目
4,853
( 5,338 )
3日目
3,200
( 3,520 )
3日目
7,853
( 8,638 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ワゴン棚板や積載物のキズ防止用として最適なサカエリュームマットです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

改正RoHS10物質対応サカエリュームマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
改正RoHS10物質対応サカエリュームマット
粘着クリーンマット フレーム 600mm×1200mm用
ノンスリップ メタルグリップ オプションパーツ
ソフマットD
粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース
疲労軽減マット 610×910×10~910×1520×10
メーカーサカエトラスコ中山山崎産業アズワン山崎産業アズワン
通常価格3,200-25,724380 -18,358 -10,50912,263 -
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプカーペットクリーンマットノンスリップマット疲労軽減マットクリーンマット疲労軽減マット
形状シートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
その他オプションオプションオプションオプションオプション-
グリーン-----
厚み(mm)2-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト