17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一斗缶・ペール缶運搬車

通常単価(税別)
8,907
税込単価
9,798
通常出荷日:4日目

【特長】持ち運びが簡単でスタッキングもできる万能な一斗缶・ペール缶専用台車が新登場

  • 商品タイプ
    その他台車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    30
  • 本体/オプション
    本体
  • 長さ (mm)
    262
  • 幅 (mm)
    262
  • 全高 (mm)
    136
  • 荷台面高さ (mm)
    108
  • キャスター径φ (mm)
    50
  • ブレーキ有無
  • 車輪材質
    ナイロン

型番:

ITP-CD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ITP-CDの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
30
本体/オプション
本体
長さ(mm)
262
幅(mm)
262
全高(mm)
136
荷台面高さ(mm)
108
キャスター径φ(mm)
50
ブレーキ有無
車輪材質
ナイロン
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ITP-CD
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,907
( 9,798 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
持ち運びが簡単でスタッキングもできる万能な一斗缶・ペール缶専用台車が新登場

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一斗缶・ペール缶運搬車の型番ITP-CDのページです。 型番ITP-CDに関する仕様情報を記載しております。
一斗缶・ペール缶運搬車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一斗缶・ペール缶運搬車
アルミ1輪車 深型バケットタイプ
電動式運搬台車 Eランナー
コン助 アルミ平型2輪車
ガラ箱四輪車 GR4
アルミイチゴ台車
メーカーサカエハラックストラスコ中山ハラックス神戸車輛製作所アルミス
通常価格8,90757,015 -586,20132,501248,50060,580
通常出荷日4日目4日目1日目3日目1日目4日目
商品タイプその他台車一輪・リヤカー運搬車二輪運搬車その他台車運搬車
本体材質スチール製アルミ製スチール製アルミ製スチール製アルミ製
均等荷重(kg)30100100010080050
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
長さ(mm)262-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

一輪運搬車・一輪車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト