17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ダイヤルゲージDM214・224用継足 ZS-664・665・666

通常単価(税別)
1,3401,640
税込単価
1,4741,804
通常出荷日:3日目

【特長】・ダイヤルゲージDM214・224用継足です・材質は、ステンレスです

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

本体長さ

(mm)

最小発注数量
40
1個
60
1個
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,340
( 1,474 )
3日目
1,640
( 1,804 )
3日目
1,640
( 1,804 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤルゲージDM214・224用継足です
・材質は、ステンレスです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルゲージDM214・224用継足 ZS-664・665・666のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルゲージDM214・224用継足 ZS-664・665・666
ダイヤルゲージ用超硬測定子 ZS-117
ダイヤルゲージ用ニードル測定子 ZS-518・523
ダイヤルゲージ用フラットニードル測定子 ZS-530・531
ダイヤルゲージ用超硬付フラットニードル測定子 ZS-577・578
ダイヤルデプスゲージ用測定子 針状 ZS-543
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格1,340-1,0501,0204,4309,5104,430
通常出荷日3日目3日目3日目3日目6日目6日目
取付ねじサイズ(mm)M2.5×P0.45M2.5×P0.45M2.5×P0.45M2.5×P0.45M2.5×P0.45M2.5×P0.45
先端径D(mm)4.53(ボール)0.32-0.3
取付本体型番DM214・224-----
測定子材質ステンレス超硬SK4SK4超硬-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト