ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ダイヤルゲージ用超硬測定子 ZS-117

通常単価(税別)
1,050
税込単価
1,155
通常出荷日:3日目

【特長】・ダイヤルゲージ用超硬測定子です・Φ3mm超硬ボール付

型番:

ZS-117
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ZS-117の仕様・寸法情報

取付ねじサイズ(mm)
M2.5×P0.45
先端径D(mm)
3(ボール)
外径(mm)
5
本体長さ(mm)
7.3
測定子材質
超硬
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ZS-117
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,050
( 1,155 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤルゲージ用超硬測定子です
・Φ3mm超硬ボール付

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルゲージ用超硬測定子 ZS-117の型番ZS-117のページです。 型番ZS-117に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤルゲージ用超硬測定子 ZS-117のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤルゲージ用超硬測定子 ZS-117
ダイヤルゲージ用超硬付フラットニードル測定子 ZS-577・578
ダイヤルゲージ用ニードル測定子 ZS-518・523
ダイヤルゲージ用フラットニードル測定子 ZS-530・531
ダイヤルデプスゲージ用測定子 針状 ZS-543
ダイヤルゲージDM214・224用継足 ZS-664・665・666
メーカーテクロックテクロックテクロックテクロックテクロックテクロック
通常価格1,0509,5101,0204,4304,4301,340 -
通常出荷日3日目6日目3日目3日目6日目3日目
取付ねじサイズ(mm)M2.5×P0.45M2.5×P0.45M2.5×P0.45M2.5×P0.45M2.5×P0.45M2.5×P0.45
先端径D(mm)3(ボール)-0.320.34.5
外径(mm)54.54.54.54.5-
本体長さ(mm)7.318.3--37.3-
測定子材質超硬超硬SK4SK4-ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト