ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

簡易型デジタルシックネスゲージ(差し込み深さ120mm)

通常単価(税別)
30,740
税込単価
33,814
通常出荷日:5日目

【特長】・インジケータ部の演算処理機能から合否判定、プリセット機能を除いた実用性重視の低価格モデルです...

詳細を確認

型番:

SMD-550S2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SMD-550S2の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
デジタル
測定範囲(mm)
0~12
目量(mm)
0.01
測定力(N)
2.0以下
測定データ出力端子
なし
差込深さ(mm)
120
測定子・アンビルの寸法(mm)
Φ10平
測定子・アンビルの平行度(μm)
5
指示誤差(μm)
±20
測定子
セラミック製
重量(g)
400
アンビル
セラミック製
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SMD-550S2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,740
( 33,814 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インジケータ部の演算処理機能から合否判定、プリセット機能を除いた実用性重視の低価格モデルです
・差し込み深さ120mmの中形簡易モデル
・測定範囲:12mm
・最小表示量:0.01mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易型デジタルシックネスゲージ(差し込み深さ120mm)の型番SMD-550S2のページです。 型番SMD-550S2に関する仕様情報を記載しております。
簡易型デジタルシックネスゲージ(差し込み深さ120mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易型デジタルシックネスゲージ(差し込み深さ120mm)
デジタルシックネスゲージ(差込み深さ大) SSS-550シリーズ
標準型デジタルシックネスゲージ SMD-565A-L
ダイヤルレンズゲージ GL
7・547シリーズ シックネスゲージ パイプゲージ(校正証明書付)
7・547シリーズ シックネスゲージ レンズメータ(校正証明書付)
メーカーテクロックテクロックテクロック尾崎製作所ミツトヨミツトヨ
通常価格30,74093,36560,2639,51217,59518,765
通常出荷日5日目1日目〜2日目3日目23日目23日目
校正証明書なしなしなしなし標準添付標準添付
デジタル/ダイヤルデジタルデジタルデジタルダイヤルダイヤルダイヤル
測定範囲(mm)0~12120~12100~100~10
目量(mm)0.010.010.0010.010.010.01
測定力(N)2.0以下1.2N以下1.5以下1.81.4以下1.4以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルシックネスゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト